17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 多用途無溶剤接着剤 メガパワーマルチ

通常単価(税別)
1,513
税込単価
1,664
通常出荷日:1日目

【特長】・耐水性・耐熱性に優れ屋外での使用もできます。・弾力性があり、衝撃に強くはがれにくいです。・無...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • 詳細タイプ
    チューブタイプ
  • 色詳細
    アイボリー
  • JANコード
    4976742255779
  • トラスココード
    101-8901
  • 質量(g)
    145.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン
  • 容量(g)
    110
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~80

型番:

MP-MC-110
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP-MC-110の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
[その他] その他
詳細タイプ
チューブタイプ
色詳細
アイボリー
JANコード
4976742255779
トラスココード
101-8901
質量(g)
145.000
材質1
主成分:変成シリコーン
容量(g)
110
使用温度範囲(℃)
-30~80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP-MC-110
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,513
( 1,664 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性・耐熱性に優れ屋外での使用もできます。
・弾力性があり、衝撃に強くはがれにくいです。
・無溶剤タイプなのでシックハウスの原因となりうる有害VOCは含まれていません。
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
・ほとんどの素材に使用できる多用途タイプです。
【用途】
・屋内外の各種部材の接着に(木、コンクリート、タイル、レンガ、石膏ボード、硬質断熱ボード、コルク、金属、プラスチック、ガラス、石)。
【材質】
・主成分:変成シリコーン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 多用途無溶剤接着剤 メガパワーマルチの型番MP-MC-110のページです。 型番MP-MC-110に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 多用途無溶剤接着剤 メガパワーマルチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 多用途無溶剤接着剤 メガパワーマルチ
ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)
ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア
ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤
ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)
ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格1,51315,3297121,14323,1297,847
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他その他透明その他その他
詳細タイプチューブタイプ-----
色詳細アイボリー-----
JANコード4976742255779007934023705649767422126594976742255854--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト