17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プルキャリー MPH-685-GN

プルキャリー

通常単価(税別)
11,401
税込単価
12,541
通常出荷日:8日目

【特長】・軽量でコンパクト。・引き台車・平台車として使用ができます。・容易に運搬ができます。・未使用時...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • グリーン
  • JANコード
    4979182361123
  • 質量(g)
    4900.0
  • トラスココード
    106-0439
  • 材質1
    本体:PP、取手部・車輪部:金具、タイヤ:ゴム
  • 長さ(mm)
    685
  • 幅(mm)
    400

型番:

MPH-685-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPH-685-GNの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
本体/オプション
本体
グリーン
JANコード
4979182361123
質量(g)
4900.0
トラスココード
106-0439
材質1
本体:PP、取手部・車輪部:金具、タイヤ:ゴム
長さ(mm)
685
幅(mm)
400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPH-685-GN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,401
( 12,541 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクト。
・引き台車・平台車として使用ができます。
・容易に運搬ができます。
・未使用時の保管スペースが少なくできます。
【用途】
・100kg以内の小荷物運搬用
・引き台車・平台車使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プルキャリーの型番MPH-685-GNのページです。 型番MPH-685-GNに関する仕様情報を記載しております。
プルキャリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プルキャリー
樹脂台車スカイキャリー取手折りたたみ フットブレーキ付
台車用ストッパー キャスパー 天然ゴム
金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-300GS
軽量メッシュ運搬車 アミー (折りたたみハンドル・折りたたみ式2段タイプ)
GC-300 ゴールドキャリー(プレス運搬車)
メーカーヒシサカエマルイチ三商トラスコ中山東正車輛
通常価格11,40119,128347 -50,56716,05821,228 -
通常出荷日8日目3日目1日目1日目1日目10日目
商品タイプ運搬車運搬車--運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製--スチール製樹脂製
本体/オプション本体本体オプション-本体本体
グリーン-----
JANコード4979182361123-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト