ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

通常単価(税別)
16,819
税込単価
18,501
通常出荷日:1日目

【特長】・給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。・注ぎ口のフエルトで残油を吸収する...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター・ストーブ
  • JANコード
    4562344565530
  • 質量(g)
    8000.0
  • トラスココード
    792-0849
  • 材質1
    コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装)
  • 本体寸法(mm)幅
    450
  • 本体寸法(mm)間口
    450
  • 奥行(mm)
    440
  • 高さ(mm)
    650
  • 幅(mm)
    450

ご注意

  • 短時間で給油が完了するため、オートストップ機構は付いておりません。
  • ストーブの形状により使用できない場合があります。
  • 短時間で給油が完了するため、オートストップ機構は付いておりません。

型番:

MPC-T1-GS18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPC-T1-GS18の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター・ストーブ
JANコード
4562344565530
質量(g)
8000.0
トラスココード
792-0849
材質1
コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装)
本体寸法(mm)幅
450
本体寸法(mm)間口
450
奥行(mm)
440
高さ(mm)
650
幅(mm)
450

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPC-T1-GS18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,819
( 18,501 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。
・注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。
・新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
・専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
・移動に便利なキャスター付です。

ご注意

  • 短時間で給油が完了するため、オートストップ機構は付いておりません。
  • ストーブの形状により使用できない場合があります。
  • 短時間で給油が完了するため、オートストップ機構は付いておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセットの型番MPC-T1-GS18のページです。 型番MPC-T1-GS18に関する仕様情報を記載しております。
ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット
石油タンク(屋外用)
石油タンク(屋内用)
エレメント(ホットガン用)
屋外用灯油タンク(490型)
ストーブガード
メーカーミヤサカコロナコロナ静岡製機ダイケンアイリスオーヤマ
通常価格16,81933,337 -12,415 -58470,1646,663
通常出荷日1日目6日目5日目1日目8日目4日目
商品タイプヒーター・ストーブ--ヒーター・ストーブ-ヒーター・ストーブ
JANコード4562344565530-----
質量(g)8000.0-----
トラスココード792-0849-----
材質1コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト