17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヤサカ コッくんトーユ MPC-T1

ミヤサカ コッくんトーユ

通常単価(税別)
2,158
税込単価
2,374
通常出荷日:4日目

【特長】・灯油ポリタンク専用コックです。・3Lが10秒で給油されスピードが速いです。・手に灯油が付かず...

詳細を確認
  • 吐出量 (l/min)
    18

ご注意

  • オートストップ機構は付いておりません。 一部逆止弁が付いているタンクには使用できないものがあります。

型番:

MPC-T1
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPC-T1の仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
18
JANコード
4562344565011
質量(g)
147.000
トラスココード
781-1772
材質1
POM材樹脂
タイプ
コックのみ
適合流体
灯油
口径(mm)
50
適合缶
灯油ポリタンク
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 適合流体

  • 口径(mm)

  • 適合缶

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPC-T1

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

タイプ

適合流体

口径(mm)

適合缶

最小発注数量
4562344565011
147.000
781-1772
POM材樹脂
コックのみ
灯油
50
灯油ポリタンク
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,158
( 2,374 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・灯油ポリタンク専用コックです。
・3Lが10秒で給油されスピードが速いです。
・手に灯油が付かず、たれない新スライドノズル機構です。
・レバー操作でぴったりストップできます。

ご注意

  • オートストップ機構は付いておりません。 一部逆止弁が付いているタンクには使用できないものがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヤサカ コッくんトーユの型番MPC-T1のページです。 型番MPC-T1に関する仕様情報を記載しております。
ミヤサカ コッくんトーユのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヤサカ コッくんトーユ
トーヨーポンプBD型 耐酸用
工進 ママオ-ト
給油用ポンプ JIS規格灯油缶対応(給油口65mm用アダプター付)
電動式酸・アルカリミニポンプ
エア式ケミカルポンプ
メーカーミヤサカ東京硝子器械工進トラスコ中山昭栄共立機巧
通常価格2,1587096,5392,88062,925132,629
通常出荷日4日目6日目1日目1日目3日目4日目
吐出量(l/min)186.51062525
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト