17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メッシュパネルフック200mm MPA-F20 ベージュ MPA-F20-BE

IRIS メッシュパネルフック200mm MPA-F20 ベージュ

通常単価(税別)
664
税込単価
730
通常出荷日:7日目

【特長】・メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1...

詳細を確認

    型番:

    MPA-F20-BE
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MPA-F20-BEの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MPA-F20-BE
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    664
    ( 730 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1セット2個入りです。

    【商品仕様】
    ・メッシュパネルフック200mmMPA-F20ベージュ
    ・JANコード:4905009334773
    ・トラスココード:513-4684
    ・質量:4kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS メッシュパネルフック200mm MPA-F20 ベージュの型番MPA-F20-BEのページです。 型番MPA-F20-BEに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS メッシュパネルフック200mm MPA-F20 ベージュのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS メッシュパネルフック200mm MPA-F20 ベージュ
    IRIS メッシュパネルフック5連 MPA-5F ベージュ
    IRIS メッシュパーテーション RP-420 ホワイト
    IRIS メッシュパーテーション RP-670 ホワイト
    メタルラック 間口1200mm・1500mm
    IRIS シンク下スライドトレー UST-2V ホワイト
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコアイリスオーヤマ
    通常価格6643544,8325,49825,738 -2,739
    通常出荷日7日目7日目6日目6日目2日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト