17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メッシュパネルフック5連 MPA-5F ベージュ MPA-5F-BE

IRIS メッシュパネルフック5連 MPA-5F ベージュ

通常単価(税別)
354
税込単価
389
通常出荷日:7日目

【特長】・メッシュパネル用の5連フックです。鍵や小物、またはキッチンなどでおたまやフライ返しなどの調理...

詳細を確認

    型番:

    MPA-5F-BE
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MPA-5F-BEの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MPA-5F-BE
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    354
    ( 389 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メッシュパネル用の5連フックです。鍵や小物、またはキッチンなどでおたまやフライ返しなどの調理道具を掛けるのに便利です。

    【商品仕様】
    ・メッシュパネルフック5連MPA-5Fベージュ
    ・JANコード:4905009334803
    ・トラスココード:513-4668
    ・質量:2.3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS メッシュパネルフック5連 MPA-5F ベージュの型番MPA-5F-BEのページです。 型番MPA-5F-BEに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS メッシュパネルフック5連 MPA-5F ベージュのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS メッシュパネルフック5連 MPA-5F ベージュ
    IRIS メッシュパネルフック200mm MPA-F20 ベージュ
    ステンレスラック (SUS430・スノコ棚5段仕様) RS5シリーズ
    ステンレスラック (SUS304・スノコ棚5段仕様) RSN5シリーズ
    IRIS メッシュパーテーション RP-670 ホワイト
    IRIS メッシュパーテーション RP-420 ホワイト
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアズワンアズワンアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格35466468,880 -84,777 -5,4984,832
    通常出荷日7日目7日目8日目9日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト