ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

捕虫トレイ (4枚入) 【4個入り】

捕虫トレイ (4枚入)  MP-4002
  • 捕虫トレイ (4枚入)
通常単価(税別)
2,520
税込単価
2,772
通常出荷日:4日目

【特長】・捕虫器MC-400の交換部品です。【用途】・粘着シートで、虫を捕獲します。・ご使用環境により...

詳細を確認

型番:

MP-4002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

MP-4002の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
捕虫トレイ
質量(g)
210.000
JANコード
4905058550063
トラスココード
805-2518
材質1
適合機種
MC-400

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
MP-4002
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,520
( 2,772 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・捕虫器MC-400の交換部品です。
【用途】
・粘着シートで、虫を捕獲します。
・ご使用環境によりますが、2~3か月で交換してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

捕虫トレイ (4枚入) の型番MP-4002のページです。 型番MP-4002に関する仕様情報を記載しております。
捕虫トレイ (4枚入) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
捕虫トレイ (4枚入)
SURE 捕虫紙セット (10枚入)
捕虫器ムシキャッチポン
捕虫器トラップステーション
ピオニー 捕虫テープIC-10A (20枚入)
ピオニー 捕虫テープIC-20A (20枚入)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所ピオニーコーポレーションピオニーコーポレーション
通常価格2,5204,13913,10328,0114,1176,906
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他捕虫器捕虫器その他その他
その他オプションオプション--オプションオプション
詳細タイプ捕虫トレイ-----
質量(g)210.000460.000970.0003000.0--
JANコード4905058550063490505855012449050585500494905058550117--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト