17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ジェットメイト100Vタイプ MP-25

工進 ジェットメイト100Vタイプ

通常単価(税別)
54,33549,928
税込単価
59,76954,921
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・AC100Vのモーターポンプです。【用途】・育苗用の散水に・ビニールハウスの散水に【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    MP-25
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MP-25の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MP-25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,33549,928
    ( 54,921 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・AC100Vのモーターポンプです。
    【用途】
    ・育苗用の散水に
    ・ビニールハウスの散水に
    【商品仕様】
    ・口径25ミリ
    ・最大吐出量100l/min
    ・JANコード:4971770230729
    ・トラスココード:850-8500
    ・質量:1.8kg
    【材質/仕上】
    ・ポンプ部ADC
    【セット内容/付属品】
    ・ストレーナー・カップリング

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ジェットメイト100Vタイプの型番MP-25のページです。 型番MP-25に関する仕様情報を記載しております。
    工進 ジェットメイト100Vタイプのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    散水
    4
    満足度:4.0
    小さいのにハイパワー。水圧と水量が十分にあり散水はもちろん洗車にも使っています。 取っ手があって持ち運べるのはいいのです...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ジェットメイト100Vタイプ
    工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ
    工進 ハウスメイト100Vタイプ
    工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)
    工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(60HZ)
    工進 ニュービルジキング 24Vタイプ
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格54,33560,10150,96941,03141,55224,738
    通常出荷日3日目1日目1日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト