17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

捕虫器ムシポン(MP-2300シリーズ、吊り下げ型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,51129,544
税込単価
28,06232,498

【特長】・インテリア性が高く、軽量・工場・店舗どちらでも使えるデザイン性と機能...

詳細情報を確認する
  • 消費電力 (W)
    20
  • 電源 (V)
    100
  • 有効面積 (m2)
    30~50
  • 幅(mm)
    710
  • 奥行(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    250
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 適合捕虫紙
    S-20
  • 捕虫方法
    粘着式
  • 誘引方法
  • 誘虫ランプ
    FL20SBL、20W(1灯)
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    目隠し

    誘引タイプ

    JANコード

    質量(g)

    最小発注数量
    826-6723
    表:なし 裏:なし
    両面
    4562133580447
    1800.0
    1個
    826-6724
    表:あり 裏:なし
    両面
    4562133580454
    1900.0
    1個
    826-6727
    表:あり 裏:あり
    両面
    4562133580485
    2100.0
    1個
    826-6725
    表:なし 裏:-
    片面
    4562133580461
    2000.0
    1個
    826-6726
    表:あり 裏:-
    片面
    4562133580478
    2100.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,511
    ( 28,062 )
    1日目
    27,128
    ( 29,841 )
    1日目
    28,736
    ( 31,610 )
    1日目
    27,937
    ( 30,731 )
    1日目
    29,544
    ( 32,498 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・インテリア性が高く、軽量
    ・工場・店舗どちらでも使えるデザイン性と機能性
    ・インバータ採用により消費電力18%削減
    【用途】
    ・食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    捕虫器ムシポン(MP-2300シリーズ、吊り下げ型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    捕虫器ムシポン(MP-2300シリーズ、吊り下げ型)
    捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型)
    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)
    捕虫器ムシポン MP-600
    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) たて型
    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型
    メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
    通常価格25,511-19,266 -24,153 -13,79827,198 -27,198 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
    消費電力(W)20302062020
    電源(V)100100100100100100
    有効面積(m2)30~5050~8030~5015~3030~5030~50
    幅(mm)710740690112230690
    奥行(mm)756075927575

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト