17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトム 導電性05ペタスティック (96本入) MP-0596-AS

アトム 導電性05ペタスティック (96本入)【96個入り】

通常単価(税別)
55,46351,963
税込単価
61,00957,159
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・顕微鏡レベルの微細なゴミを先端の粘着性ウレタンで除去する極細タイプの異物除去ツールです。【用...

詳細を確認

    型番:

    MP-0596-AS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (96個入り)

    MP-0596-ASの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MP-0596-AS
    最小発注数量
    1パック

    96個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,46351,963
    ( 57,159 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・顕微鏡レベルの微細なゴミを先端の粘着性ウレタンで除去する極細タイプの異物除去ツールです。
    【用途】
    ・異物除去用のピックアップツールに。
    【商品仕様】
    ・粘着部表面抵抗値:10[[の8乗]]Ω
    ・カバー部表面抵抗値:10[[の9乗]]Ω
    ・アトム 導電性05ペタスティック (96本入)
    ・JANコード:4562188640912
    ・トラスココード:511-6325
    ・質量:160g
    【材質/仕上】
    ・粘着部:導電性ウレタン
    ・カバー部:導電性ポリプロピレン(PP)
    【セット内容/付属品】
    ・MP-00-AS(専用軸)1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アトム 導電性05ペタスティック (96本入)の型番MP-0596-ASのページです。 型番MP-0596-ASに関する仕様情報を記載しております。
    アトム 導電性05ペタスティック (96本入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アトム 導電性05ペタスティック (96本入)
    導電性05ペタスティック
    スティックペンシル導電タイプ
    ルビセルスティック T-10(50本入)
    ルビセルスティック T-11(50本入)
    ルビセルスティック T-20(50本入)
    メーカーアトム興産アズワンアズワンコクゴコクゴコクゴ
    通常価格55,46363,8703,800 -2,8622,7743,877
    通常出荷日8日目8日目1日目7日目在庫品1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト