17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル)

通常単価(税別)
28,834
税込単価
31,717
通常出荷日:8日目

【特長】・精製鉱物油です。・静電効果によるもやつき防止です。・有害な添加物を含まないです。・切削性が良...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    油性
  • トラスココード
    810-5262
  • ノズルタイプ
    噴射装置
  • 質量 (g)
    18000.0
  • 材質1
    精製鉱物油粘度:27.11

型番:

MOL-AM30-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MOL-AM30-18の仕様・寸法情報

種類
液状
性質
油性
トラスココード
810-5262
ノズルタイプ
噴射装置
質量(g)
18000.0
材質1
精製鉱物油粘度:27.11

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
MOL-AM30-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,834
( 31,717 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精製鉱物油です。
・静電効果によるもやつき防止です。
・有害な添加物を含まないです。
・切削性が良いです。
【用途】
・切削オイル。
・鋼、アルミ、非鉄金属の軽切削。
【商品仕様】
・精製鉱物油粘度:27.11
・扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル)
・トラスココード:810-5262
・質量:18kg
【材質/仕上】
・精製鉱物油
・粘度:27.11

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル)の型番MOL-AM30-18のページです。 型番MOL-AM30-18に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル)
扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-04(精製鉱物油4リットル)
扶桑 マジックカットオイルMOL-AM50-18 精製天然植物油脂18リットル
扶桑 マジックカットオイルMOL-AM70-18水溶性エマルジョン18リットル
扶桑 マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル
扶桑 タップタッチオイル FUSO631F-18(無洗浄乾燥型、18リットル)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格28,8347,580104,33149,02313,61225,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類液状液状液状液状液状液状
性質油性油性油性水溶性水溶性油性
トラスココード810-5262810-5261810-5071810-5073810-5072810-5171
ノズルタイプ噴射装置噴射装置噴射装置噴射装置噴射装置噴射装置
質量(g)18000.04000.018000.018000.04000.018000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト