17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Kタイプ温度プローブ
  • Kタイプ温度プローブ

Kタイプ温度プローブ

通常単価(税別)
15,00017,461
税込単価
16,50019,207
通常出荷日:6日目

【特長】・対応機種:1051、1052、1061、1062【用途】・温度測定

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 検知対象

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

検知対象

最小発注数量
4560187063473
838-2544
82.000
1380
表面形
1個
4560187063480
838-2545
116.000
1540
液体、半固体
1個
4560187063497
838-2546
132.000
1540
空気、ガス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,461
( 19,207 )
6日目
15,000
( 16,500 )
6日目
15,000
( 16,500 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応機種:1051、1052、1061、1062
【用途】
・温度測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Kタイプ温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kタイプ温度プローブ
温度計 Kタイプ
温度プローブ
Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ
データロガー(温度タイプ)プローブ
テストー 針金タイプK熱電対温度プローブ
メーカー共立電気計器カスタムカイセアズワンテストーテストー
通常価格15,000-17,600 -7,9971,800 -13,0007,000
通常出荷日6日目1日目〜8日目1日目〜1日目9日目
商品タイプ熱感知センサー温度計(外部センサータイプ)--熱感知センサー熱感知センサー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト