17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Kタイプ熱電対温度センサ MODEL8401
  • Kタイプ熱電対温度センサ

Kタイプ熱電対温度センサ

通常単価(税別)
16,644
税込単価
18,308
通常出荷日:5日目

【特長】・対応機種:5515、5522、5523、5524【用途】・温度測定

型番:

MODEL8401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MODEL8401の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-40~500
JANコード
4560187062841
トラスココード
838-5078
質量(g)
103.000
全長(mm)
1390
検知対象
表面形:セラミック
奥行(mm)
-
高さ(mm)
-
幅(mm)
-

絞り込み条件

  • 検知対象

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MODEL8401

測定温度範囲

(℃)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

検知対象

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
-40~500
4560187062841
838-5078
103.000
1390
表面形:セラミック
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,644
( 18,308 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応機種:5515、5522、5523、5524
【用途】
・温度測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Kタイプ熱電対温度センサの型番MODEL8401のページです。 型番MODEL8401に関する仕様情報を記載しております。
Kタイプ熱電対温度センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kタイプ熱電対温度センサ
K熱電対センサ
K熱電対表面温度センサ
K熱電対温度計
K熱電対棒状温度センサ
Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ
メーカー共立電気計器アズワンA-Gas Japan(旧FUSO)FLUKEA-Gas Japan(旧FUSO)アズワン
通常価格16,6448,500 -11,534 -36,4005,282 -1,800 -
通常出荷日5日目7日目〜5日目〜9日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ熱感知センサー-熱感知センサー温度計熱感知センサー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました