ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    電源供給アダプタ MODEL 8312

    電源供給アダプタ MODEL 8312 MODEL8312
    • 電源供給アダプタ MODEL 8312
    通常単価(税別)
    9,846
    税込単価
    10,831
    通常出荷日:6日目

    電力計などに測定ラインから電源を供給を可能にするためのアダプタです。【適応機種】・6305、6310、...

    詳細を確認

    型番:

    MODEL8312
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MODEL8312の仕様・寸法情報

    商品区分
    その他関連部品
    (測定用コード)適応機種
    6305、6310、6310WHM、6315、6315WHM
    特徴
    対応電圧:100~240V
    トラスココード
    838-1926
    JANコード
    4560187062414
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MODEL8312
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,846
    ( 10,831 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    電力計などに測定ラインから電源を供給を可能にするためのアダプタです。
    【適応機種】
    ・6305、6310、6310WHM、6315、6315WHM
    【特長】
    ・測定ライン(100~240V)から電源を供給可能。
    ・8923(ヒューズ[0.5A/600V])×1 内蔵

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電源供給アダプタ MODEL 8312の型番MODEL8312のページです。 型番MODEL8312に関する仕様情報を記載しております。
    電源供給アダプタ MODEL 8312のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源供給アダプタ MODEL 8312
    フラットテスト棒 MODEL 7161A
    測定コード MODEL 7146(バナナ変換プラグ)
    測定コード
    Staubli XHK Φ4mm中継アダプタ
    ACアダプタ Z1005
    メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器ストーブリ(旧マルチコンタクト)日置電機
    通常価格9,8469492,5001,29080514,716
    通常出荷日6日目8日目6日目1日目在庫品1日目21日目
    商品区分その他関連部品テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連-テスト端子その他関連部品
    (測定用コード)適応機種6305、6310、6310WHM、6315、6315WHM7103A、7149A、7139A、7150A8121、8122、8123、8124、8125、8126、8127、8128、8141、8142、8143、8146、8147、8148---
    特徴対応電圧:100~240V-----
    トラスココード838-1926838-1895838-1888479-6896--
    JANコード4560187062414456018706518745601870616534560187064975--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト