ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    動作確認抵抗 8304

    動作確認抵抗 8304 MODEL8304
    • 動作確認抵抗 8304
    通常単価(税別)
    5,652
    税込単価
    6,217
    通常出荷日:6日目

    【商品仕様】・適合機種:4200・JANコード:4560187063961・トラスココード:838-5...

    詳細を確認

    型番:

    MODEL8304
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MODEL8304の仕様・寸法情報

    商品区分
    関連部品
    適合機種
    4200、4202
    トラスココード
    838-5034
    JANコード
    4560187063961

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MODEL8304
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,652
    ( 6,217 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・適合機種:4200
    ・JANコード:4560187063961
    ・トラスココード:838-5034
    ・質量:97g

    商品情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    動作確認抵抗 8304の型番MODEL8304のページです。 型番MODEL8304に関する仕様情報を記載しております。
    動作確認抵抗 8304のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    動作確認抵抗 8304
    アナログ接地抵抗計 4102A
    簡易接地抵抗計 KEW4300
    接地抵抗計 KEW4105DLBT-H Bluetooth対応
    電圧用測定コード 7255
    記録計用アダプタ 8302
    メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
    通常価格5,65236,50233,78346,5422,5005,500
    通常出荷日6日目1日目6日目2日目6日目6日目
    商品区分関連部品本体本体本体--
    適合機種4200、4202-----
    トラスココード838-5034337-5773786-6348207-1956--
    JANコード4560187063961456018706042745601870646304560187067150--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト