17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    DMMプリンタフルセット

    DMMプリンタフルセット MODEL8249
    • DMMプリンタフルセット
    通常単価(税別)
    80,289
    税込単価
    88,318
    通常出荷日:6日目

    【特長】・クラックに針を差し込み、直線でないクラック幅の確認に便利です。・胸ポケットに収まるペンタイプ...

    詳細を確認

    型番:

    MODEL8249
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MODEL8249の仕様・寸法情報

    商品区分
    テスタ・マルチメータ用オプション
    適合機種
    1052、1061、1062
    トラスココード
    838-1923
    JANコード
    4560187063725
    付属品
    8246:プリンタ、8243:プリンタ通信セット、8248A:プリンタ用アダプタ
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    MODEL8249
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    80,289
    ( 88,318 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クラックに針を差し込み、直線でないクラック幅の確認に便利です。
    ・胸ポケットに収まるペンタイプ携帯式

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DMMプリンタフルセットの型番MODEL8249のページです。 型番MODEL8249に関する仕様情報を記載しております。
    DMMプリンタフルセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DMMプリンタフルセット
    デジタルマルチメーター(ペンタイプ)
    KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
    KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)
    携帯用ケース (2000/ 2001/ 2012R用)
    現場用デジタルマルチメータ
    メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
    通常価格80,2896,68116,5395,5002,85112,771
    通常出荷日6日目1日目1日目1日目3日目2日目〜
    商品区分テスタ・マルチメータ用オプション本体本体本体テスタ・マルチメータ用オプション本体
    適合機種1052、1061、1062---2000、2001、2012R-
    トラスココード838-1923479-6390120-0439---
    JANコード456018706372545601870606324560187066757---
    付属品8246:プリンタ、8243:プリンタ通信セット、8248A:プリンタ用アダプタ携帯用ケース、テスト用電池、取扱説明書テスト用電池、取扱説明書ハードケース、テスト用電池、取扱説明書-ウイングホルダ、測定コード、テスト電池、取扱説明書

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト