ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    温度プローブ MODEL 8216

    温度プローブ MODEL 8216 MODEL8216
    通常単価(税別)
    3,000
    税込単価
    3,300
    通常出荷日:6日目

    【特長】・対応機種:1011、2046R、2056R【商品仕様】・全長(mm):1000・全長(mm)...

    詳細を確認

    型番:

    MODEL8216
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MODEL8216の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    (測定用コード)適応機種
    1011、2046R、2056R
    特徴
    -50~+300℃、測定対象物:液体、半固体、空気、ガス
    全長(mm)
    1000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MODEL8216
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,000
    ( 3,300 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・対応機種:1011、2046R、2056R
    【商品仕様】
    ・全長(mm):1000
    ・全長(mm):1000
    ・JANコード:4560187063008
    ・トラスココード:838-1919
    ・質量:29g

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    温度プローブ MODEL 8216の型番MODEL8216のページです。 型番MODEL8216に関する仕様情報を記載しております。
    温度プローブ MODEL 8216のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温度プローブ MODEL 8216
    HFEプローブ
    超低温対応温度ロガー(外部センサータイプ)
    チノー 監視機能付き無線ロガー(温度・湿度)USB接続
    佐藤計量器製作所 防水型無線温度ロガー SK-320BT-C
    Logtag Recorders 温度データロガーLogTag用 通信クレードル LTI-HID
    メーカー共立電気計器三和電気計器アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格3,0002,14334,65829,690 -12,00017,562
    通常出荷日6日目6日目1日目15日目1日目1日目
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連データロガーデータロガーデータロガーその他関連部品
    (測定用コード)適応機種1011、2046R、2056R-----
    特徴-50~+300℃、測定対象物:液体、半固体、空気、ガス-----
    全長(mm)1000-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト