ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    先端金具・標準 8072

    先端金具・標準 8072 MODEL8072
    通常単価(税別)
    700
    税込単価
    770
    通常出荷日:6日目

    【商品仕様】・適合機種:絶縁抵抗計 全般・JANコード:4560187063077・トラスココード:8...

    詳細を確認

    型番:

    MODEL8072
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MODEL8072の仕様・寸法情報

    商品区分
    関連部品
    適合機種
    4300、6022、6022L、6023、6024PV、7103A、7139A、7149A、7150A、7196A

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MODEL8072
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    700
    ( 770 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・適合機種:絶縁抵抗計 全般
    ・JANコード:4560187063077
    ・トラスココード:838-5155
    ・質量:8g

    商品情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    先端金具・標準 8072の型番MODEL8072のページです。 型番MODEL8072に関する仕様情報を記載しております。
    先端金具・標準 8072のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    先端金具・標準 8072
    先端金具・フック 8016
    先端金具・ロング 8017
    先端金具・フック 8019
    ラインプローブ 7165A
    動作確認抵抗 8304
    メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
    通常価格7001,0001,0001,0005,7815,652
    通常出荷日6日目6日目6日目8日目8日目6日目
    商品区分関連部品-関連部品--関連部品
    適合機種4300、6022、6022L、6023、6024PV、7103A、7139A、7149A、7150A、7196A-4300、4300BT、5410、6022、6022L、6023、6024PV、7103A、7139A、7149A、7150A、7128A、7196A--4200、4202

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト