ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    先端金具・フック 8016

    先端金具・フック 8016 MODEL8016
    通常単価(税別)
    1,000
    税込単価
    1,100
    通常出荷日:6日目

    【商品仕様】・適合機種:絶縁抵抗計 全般・JANコード:4560187062506・トラスココード:8...

    詳細を確認

    型番:

    MODEL8016
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MODEL8016の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ
    対応機種
    3021、3022、3023、3021A、3022A、3023A、3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3551、3552、3552BT、6022、6022L、6023、6024PV、7103A、7139A、7149A、7150A、7196A、7260

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MODEL8016
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,000
    ( 1,100 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・適合機種:絶縁抵抗計 全般
    ・JANコード:4560187062506
    ・トラスココード:838-5150
    ・質量:10g

    商品情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    先端金具・フック 8016の型番MODEL8016のページです。 型番MODEL8016に関する仕様情報を記載しております。
    先端金具・フック 8016のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    先端金具・フック 8016
    先端金具・フック 8019
    先端金具・標準 8072
    先端金具・ロング 8017
    ラインプローブ 7165A
    動作確認抵抗 8304
    メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
    通常価格1,0001,0007301,0005,7815,652
    通常出荷日6日目8日目6日目6日目8日目6日目
    商品区分テストリード・プローブテストリード・プローブ--テストリード・プローブ-
    対応機種3021、3022、3023、3021A、3022A、3023A、3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3551、3552、3552BT、6022、6022L、6023、6024PV、7103A、7139A、7149A、7150A、7196A、72603121、3122、3123、3125A、7165A--3121A、3122A、3123A、3125A-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト