ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    電圧用測定コード 7255

    電圧用測定コード 7255 MODEL7225A
    • 電圧用測定コード 7255
    通常単価(税別)
    2,500
    税込単価
    2,750
    通常出荷日:6日目

    ガードコードです。【仕様】全長(mm):1500適応機種:3121A・3122A・3123A・3128

    詳細を確認

    型番:

    MODEL7225A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MODEL7225Aの仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ
    トラスココード
    838-1907
    JANコード
    4560187064869
    対応機種
    6305、6315、6310WHM、6315WHM

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MODEL7225A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,500
    ( 2,750 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    ガードコードです。
    【仕様】
    全長(mm):1500
    適応機種:3121A・3122A・3123A・3128

    商品情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電圧用測定コード 7255の型番MODEL7225Aのページです。 型番MODEL7225Aに関する仕様情報を記載しております。
    電圧用測定コード 7255のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電圧用測定コード 7255
    記録計用アダプタ 8302
    接地抵抗計 KEW4105DLBT-H Bluetooth対応
    簡易接地抵抗計 KEW4300
    動作確認抵抗 8304
    アナログ接地抵抗計 4102A
    メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
    通常価格2,5005,50046,54233,7835,65236,502
    通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目1日目
    商品区分テストリード・プローブその他関連部品----
    トラスココード838-1907838-1925----
    JANコード45601870648694560187063954----
    対応機種6305、6315、6310WHM、6315WHM3125、3125A----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト