17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

精密測定用コード 7095A/アースコード 7224A

精密測定用コード 7095A/アースコード 7224A
  • 精密測定用コード 7095A/アースコード 7224A
通常単価(税別)
2,5005,000
税込単価
2,7505,500
通常出荷日:6日目

現場で活躍する必需品の測定コードです。【仕様】適合機種:6017(F)・6018(F)・4102A(H...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合機種

トラスココード

JANコード

最小発注数量
4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、6017、6017F、6018、6018F
838-1877
4560187064982
1個
3121A、3122A、3123A、3128
838-1906
4560187064852
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
6日目
2,500
( 2,750 )
6日目

詳細情報

基本情報

現場で活躍する必需品の測定コードです。
【仕様】
適合機種:6017(F)・6018(F)・4102A(H)・4105A(H)・3128

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密測定用コード 7095A/アースコード 7224Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密測定用コード 7095A/アースコード 7224A
ラインプローブ 7165A
電圧用測定コード 7255
アナログ接地抵抗計 4102A
デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)
リモートスイッチ付測定プローブ 7139A
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器横河計測株式会社共立電気計器
通常価格2,500-5,7812,50036,50247,2016,000
通常出荷日6日目8日目6日目1日目9日目6日目
商品区分関連部品--本体本体-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト