17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

記録計コード/工業用安全測定コード/延長コード

通常単価(税別)
3,0007,000
税込単価
3,3007,700
通常出荷日:6日目~8日目

各種測定コードです。MODEL 7082記録計コード適応機種:3124A長さ:1,100mmMODEL...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(測定用コード)適応機種

特徴

全長

(mm)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
3124、3124A
記録計コード
1100
838-1870
4560187061585
1個
1009、1011、1012、1021R、1110、2046R、2055、2056R、2117R、2127R、2412、2608A
工業用安全測定コード
1220
838-1891
4560187065040
1個
1009、1011、1012、1021R、1110、2046R、2055、2056R、2117R、2127R、2412、2608A
工業用安全測定コード(ヒューズ入)
1220
838-1893
4560187065064
1個
5001、5010、5020、8121、8122、8123、8124、8125、8126、8127、8128、8141、8142、8143、8146、8147、8148、8309
延長コード
3000
838-1899
4560187061660
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,736
( 4,110 )
6日目
3,000
( 3,300 )
6日目
7,000
( 7,700 )
6日目
4,500
( 4,950 )
8日目

詳細情報

基本情報

各種測定コードです。

MODEL 7082
記録計コード
適応機種:3124A
長さ:1,100mm

MODEL 7153B
工業用安全測定コード
適応機種:1009、1011、1012、1021R、1110、2046R、2055、2056R、2117R、2127R、2412、2608A
長さ:1,220mm

MODEL 7156B
工業用安全測定コード(ヒューズ:8919入り)
適応機種:1009、1011、1012、1021R、1110、2046R、2055、2056R、2117R、2127R、2412、2608A
長さ:1,220mm

MODEL 7185
延長コード
適応機種:5010、5020、8121~8128、8146~8148、8309
長さ:3,00mm

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

記録計コード/工業用安全測定コード/延長コードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
記録計コード/工業用安全測定コード/延長コード
各種測定コード
出力コード 端子台用 L9096
4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)
データロガー専用バッテリパック B-573
Mac 8 ST-2-2 チェック端子
メーカー共立電気計器共立電気計器日置電機岩崎通信機グラフテックマックエイト
通常価格3,000-3,001 -1,96123,19216,00037
通常出荷日6日目〜3日目7日目在庫品1日目3日目5日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子テストリード・プローブ関連その他関連部品テスト端子

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト