ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    電源コード MODEL 7169

    通常単価(税別)
    2,000
    税込単価
    2,200
    通常出荷日:6日目

    3128、6305、6315用の電源コードです。【仕様】長さ:2,000mm質量:70g

    詳細を確認

    型番:

    MODEL7169
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MODEL7169の仕様・寸法情報

    商品区分
    その他関連部品
    (測定用コード)適応機種
    3128、6305、6310WHM、6315、6315WHM
    全長(mm)
    2000
    トラスココード
    838-1898
    JANコード
    4560187062490
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MODEL7169
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,000
    ( 2,200 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    3128、6305、6315用の電源コードです。
    【仕様】
    長さ:2,000mm
    質量:70g

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電源コード MODEL 7169の型番MODEL7169のページです。 型番MODEL7169に関する仕様情報を記載しております。
    電源コード MODEL 7169のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源コード MODEL 7169
    電源供給アダプタ MODEL 8312
    測定コード MODEL 7146(バナナ変換プラグ)
    フラットテスト棒 MODEL 7161A
    測定コード
    記録計コード/工業用安全測定コード/延長コード
    メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
    通常価格2,0009,8462,5009491,2903,000 -
    通常出荷日6日目6日目6日目8日目1日目6日目〜
    商品区分その他関連部品その他関連部品テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連-テストリード・プローブ関連
    (測定用コード)適応機種3128、6305、6310WHM、6315、6315WHM6305、6310、6310WHM、6315、6315WHM8121、8122、8123、8124、8125、8126、8127、8128、8141、8142、8143、8146、8147、81487103A、7149A、7139A、7150A--
    全長(mm)2000-190---
    トラスココード838-1898838-1926838-1888838-1895479-6896-
    JANコード45601870624904560187062414456018706165345601870651874560187064975-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト