ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    ワニグチタイプラインプローブ 7168A

    ワニグチタイプラインプローブ 7168A MODEL7168A
    通常単価(税別)
    9,697
    税込単価
    10,667
    通常出荷日:6日目

    【商品仕様】・適合機種:3125・全長(mm):3000・全長(mm):3000・JANコード:456...

    詳細を確認

    型番:

    MODEL7168A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MODEL7168Aの仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ
    対応機種
    3121A、3122A、3123A、3125A

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MODEL7168A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,697
    ( 10,667 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・適合機種:3125
    ・全長(mm):3000
    ・全長(mm):3000
    ・JANコード:4560187065088
    ・トラスココード:838-1897
    ・質量:405g

    商品情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワニグチタイプラインプローブ 7168Aの型番MODEL7168Aのページです。 型番MODEL7168Aに関する仕様情報を記載しております。
    ワニグチタイプラインプローブ 7168Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワニグチタイプラインプローブ 7168A
    先端金具・フック 8019
    ラインプローブ 7165A
    先端金具・フック 8016
    先端金具・標準 8072
    先端金具・ロング 8017
    メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
    通常価格9,6971,0005,7811,0007001,000
    通常出荷日6日目8日目8日目6日目6日目6日目
    商品区分テストリード・プローブテストリード・プローブテストリード・プローブテストリード・プローブ--
    対応機種3121A、3122A、3123A、3125A3121、3122、3123、3125A、7165A3121A、3122A、3123A、3125A3021、3022、3023、3021A、3022A、3023A、3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3551、3552、3552BT、6022、6022L、6023、6024PV、7103A、7139A、7149A、7150A、7196A、7260--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト