ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    フラットテスト棒 MODEL 7161A

    通常単価(税別)
    949
    税込単価
    1,044
    通常出荷日:8日目

    【仕様】・共立電気計器,テスト棒・適合機種:絶縁抵抗計,全般

    型番:

    MODEL7161A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MODEL7161Aの仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    (測定用コード)適応機種
    7103A、7149A、7139A、7150A
    トラスココード
    838-1895
    JANコード
    4560187065187

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MODEL7161A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    949
    ( 1,044 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・共立電気計器,テスト棒
    ・適合機種:絶縁抵抗計,全般

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フラットテスト棒 MODEL 7161Aの型番MODEL7161Aのページです。 型番MODEL7161Aに関する仕様情報を記載しております。
    フラットテスト棒 MODEL 7161Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フラットテスト棒 MODEL 7161A
    電源供給アダプタ MODEL 8312
    測定コード MODEL 7146(バナナ変換プラグ)
    測定コード
    テストリード棒 10A対応
    テスト棒 766
    メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器エスコカイセ
    通常価格9499,8462,5001,2901,7501,680
    通常出荷日8日目6日目6日目1日目2日目6日目
    商品区分テストリード・プローブ関連その他関連部品テストリード・プローブ関連-テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
    (測定用コード)適応機種7103A、7149A、7139A、7150A6305、6310、6310WHM、6315、6315WHM8121、8122、8123、8124、8125、8126、8127、8128、8141、8142、8143、8146、8147、8148---
    トラスココード838-1895838-1926838-1888479-6896--
    JANコード4560187065187456018706241445601870616534560187064975--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト