ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    バッテリーコード 7083

    バッテリーコード 7083 MODEL7083
    • バッテリーコード 7083
    通常単価(税別)
    3,000
    税込単価
    3,300
    通常出荷日:6日目

    対応機種:3124全長(mm):5200本体質量(g) :71.000

    型番:

    MODEL7083
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MODEL7083の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ
    トラスココード
    838-1871
    JANコード
    4560187061592
    対応機種
    3124、3124A

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MODEL7083
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,000
    ( 3,300 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    対応機種:3124
    全長(mm):5200
    本体質量(g) :71.000

    商品情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バッテリーコード 7083の型番MODEL7083のページです。 型番MODEL7083に関する仕様情報を記載しております。
    バッテリーコード 7083のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バッテリーコード 7083
    電圧用測定コード 7255
    簡易接地抵抗計 KEW4300
    動作確認抵抗 8304
    記録計用アダプタ 8302
    アナログ接地抵抗計 4102A
    メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
    通常価格3,0002,50033,7835,6525,50036,502
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目
    商品区分テストリード・プローブテストリード・プローブ--その他関連部品-
    トラスココード838-1871838-1907--838-1925-
    JANコード45601870615924560187064869--4560187063954-
    対応機種3124、3124A6305、6315、6310WHM、6315WHM--3125、3125A-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト