17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル照度計 3レンジ切換え MODEL5202
  • デジタル照度計 3レンジ切換え

デジタル照度計 3レンジ切換え

通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200
通常出荷日:8日目

【特長】・ボタン1つで表示、データホールドが可能です。・液晶デジタル表示でオートレンジです。・可動式の...

詳細を確認

    型番:

    MODEL5202
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MODEL5202の仕様・寸法情報

    JANコード
    4560187060489
    質量(g)
    270
    トラスココード
    838-2632
    奥行(mm)
    36
    高さ(mm)
    148
    幅(mm)
    71
    分解能(lx)
    0.1
    JIS等級
    なし
    校正書類
    発行可能
    -
    -

    絞り込み条件

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 幅(mm)

    • 分解能(lx)

    • JIS等級

    • 校正書類

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MODEL5202

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    分解能(lx)

    JIS等級

    校正書類

    最小発注数量
    4560187060489
    270
    838-2632
    36
    148
    71
    0.1
    なし
    発行可能
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,000
    ( 24,200 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボタン1つで表示、データホールドが可能です。
    ・液晶デジタル表示でオートレンジです。
    ・可動式の受光ヘッド(280°回転)です。
    ・JIS規格一般形A級準拠です。(JIS C 1609-2006)
    【用途】
    ・照度測定

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル照度計 3レンジ切換えの型番MODEL5202のページです。 型番MODEL5202に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル照度計 3レンジ切換えのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル照度計 3レンジ切換え
    デジタル照度計 オートレンジ
    デジタル照度計
    カスタム デジタル照度計
    デジタル照度計 カスタム
    LED照度計 5レンジ切換 TM-209M
    メーカー共立電気計器カイセエスコカスタムカスタムA-Gas Japan(旧FUSO)
    通常価格22,00011,99071,55823,533 -19,558 -43,901
    通常出荷日8日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト