ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS)

    KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS) MODEL2002R
    通常単価(税別)
    24,183
    税込単価
    26,601
    通常出荷日:2日目

    【特長】・AC2000Aまでの大電流が測定可能です。・記録計出力端子付きです。・最小分解能0.1Aです...

    詳細を確認

    型番:

    MODEL2002R
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MODEL2002Rの仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定項目
    交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧
    測定範囲:交流電流(A)
    0~2000
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~750
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~1000
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~400k
    測定可能周波数帯域(Hz)
    40~1000
    測定可能導体最大径(mm)
    55
    整流方式
    平均値整流方式
    通信機能
    独自規格
    電源
    単3乾電池×2
    寸法(mm)
    105×49×247
    本体質量(g)
    470
    付属品
    測定コード、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MODEL2002R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,183
    ( 26,601 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・AC2000Aまでの大電流が測定可能です。
    ・記録計出力端子付きです。
    ・最小分解能0.1Aです。
    【用途】
    ・交流電流測定に。
    【商品仕様】
    ・直流電流(A):-
    ・交流電流(A):2000
    ・直流電圧(V):1000
    ・交流電圧(V):750
    ・抵抗(Ω):400k
    ・検波方式:真の実効値(TURERMS)
    ・電源:単3乾電池(R6P)×2個(付属)
    ・幅×奥行×高さ:105×49×247mm
    ・連続使用時間:80時間
    ・連続使用時間:80時間
    ・最大表示:4000カウント
    ・最大測定導体径:55mm
    ・オートパワーセーブ:約10分
    ・JANコード:4560187060649
    ・トラスココード:838-4972
    ・質量:470g

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS)の型番MODEL2002Rのページです。 型番MODEL2002Rに関する仕様情報を記載しております。
    KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS)
    KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ
    ACクランプメータ(交流電流測定用)
    AC/DCクランプメータ(交流・直流電流測定用)
    ACクランプメーターセット 3280-70F
    クランプメーター(交流・直流電流測定用)
    メーカー共立電気計器共立電気計器日置電機日置電機日置電機三和電気計器
    通常価格24,18321,00338,720 -45,979 -26,589 -23,938 -
    通常出荷日2日目6日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    測定項目交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗-
    測定範囲:交流電流(A)0~20000~2000200060042.00/420.0/1000-
    測定範囲:交流電圧(V)0~7500~750100010004.200/42.00/420.0/600-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト