17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タチカワ ステープル 白 7mm×25mm  MO725-W MO725-W

タチカワ ステープル 白 7mm×25mm MO725-W【2000個入り】

通常単価(税別)
902
税込単価
992
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS A 5556 認証品です。【用途】・ラスボード、石膏ボード、リブラス・ワイヤーラス張...

詳細を確認

    型番:

    MO725-W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2000個入り)

    MO725-Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MO725-W
    最小発注数量
    1パック

    2000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    902
    ( 992 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS A 5556 認証品です。
    【用途】
    ・ラスボード、石膏ボード、リブラス・ワイヤーラス張り。
    【商品仕様】
    ・肩幅(mm):7
    ・足長(mm):25
    ・足長(mm):25
    ・肩幅(mm):7
    ・材質・カラー:白
    ・JANコード:4985680232308
    ・トラスココード:828-1044
    ・質量:0.85kg
    【材質/仕上】
    ・鉄(軟鋼線材)/メッキ
    ・ステンレス(SUS304)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タチカワ ステープル 白 7mm×25mm MO725-Wの型番MO725-Wのページです。 型番MO725-Wに関する仕様情報を記載しております。
    タチカワ ステープル 白 7mm×25mm MO725-Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タチカワ ステープル 白 7mm×25mm MO725-W
    立川ピン製作所 ステープル 白 7mm×25mm MO725-W
    ステープル
    荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm
    荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm
    タチカワ 封函針 TL-16
    メーカータチカワ立川ピン製作所積水樹脂トラスコ中山トラスコ中山タチカワ
    通常価格9029341,059 -19,61225,04511,787
    通常出荷日4日目4日目9日目1日目1日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト