17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.0cm

通常単価(税別)
5,3354,229
税込単価
5,8694,652
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。・アッパーとソール両方から空気を...

詳細を確認
  • トラスココード
    785-9058

型番:

MNDM737-WH-260
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番アッパー材 底材カラーサイズ(cm)片足重量(g)
MNDM737-WH-260合皮+メッシュEVA+ゴムホワイト26410

MNDM737-WH-260の仕様・寸法情報

トラスココード
785-9058
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MNDM737-WH-260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3354,229
( 4,652 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。
・アッパーとソール両方から空気を通すことで、爽やかさを維持します。
・運転しやすいヒール形状で、長距離の運転にも適しています。
・油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
【用途】
・普通作業。
【商品仕様】
・寸法(cm):26.0
・足幅サイズ:EEEE
・色:白
・JSAA:認定合格品(A種)
・通気
・踵衝撃吸収
・耐油底
・JANコード:4982841081287
・トラスココード:785-9058
・質量:820g
【材質/仕上】
・鋼製先芯
・アッパー材:合皮+メッシュ
・底材:EVA+ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.0cmの型番MNDM737-WH-260のページです。 型番MNDM737-WH-260に関する仕様情報を記載しております。
丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.0cm
丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.5cm
丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 27.0cm
丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 28.0cm
丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 25.0cm
丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 25.5cm
メーカー丸五丸五丸五丸五丸五丸五
通常価格5,3355,3355,3355,3354,4425,335
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード785-9058785-9066785-9074785-9091785-9031785-9040

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト