17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポケッタブルCO・O2モニタ MMP-10
  • ポケッタブルCO・O2モニタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポケッタブルCO・O2モニタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MMP-10

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・小型・軽量です。
・警報は2段警報機能です。
・電源ONで電池容量、センサーチェック、O2のスパン調整およびCOのゼロ調整までフルオートです。
・ピークホールド機能を搭載してます。
・省電力仕様なので長時間の使用が可能です。
・ガスを検知するセンサーは下向き構造で水、埃等の影響を受けにくいです。
・オプションのセンサー延長コードとアダプターにより遠隔測定が可能です。
【用途】
・酸欠場所およびCOガスが発生するおそれのある場所での使用。
【セット内容】
・本体・ソフトケース・取扱説明書・保証書

指定中の仕様・寸法情報

測定範囲
O2 0~50.0%・CO 0~500ppm
トラスココード
557-0093
質量(g)
180.000
対象ガス詳細
酸素・一酸化炭素

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト