17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラックミニ(ポール径19)ブックシェルフ

メタルラックミニ(ポール径19)ブックシェルフ

通常単価(税別)
7,20311,547
税込単価
7,92312,702
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・A4サイズのファイルがピッタリ収納できる、奥行き27.5cmのメタルラックミニブックシェルフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 連結タイプ
    単体型
  • 奥行 (mm)
    275
  • 均等積載量 (kg/段)
    75
  • 詳細タイプ
    メタルラックミニ(ポール径19)ブックシェルフ
  • ポール径 (mm)
    19
  • セット内容・付属品
    キャスター
  • 総耐荷重 (kg)
    約150
  • 詳細材質
    棚板・ポール・ディバイダー:スチール(クロームメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂

ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
470
910
4905009216178
512-0063
8.8
4個
470
1260
4905009216185
512-0071
11.4
4個
470
1490
4905009216192
512-0080
13.7
4個
660
910
4905009216208
512-0098
10
4個
660
1260
4905009216215
512-0101
13.1
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,203
( 7,923 )
6日目
9,809
( 10,790 )
9日目
11,547
( 12,702 )
9日目
9,684
( 10,652 )
9日目
11,547
( 12,702 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズのファイルがピッタリ収納できる、奥行き27.5cmのメタルラックミニブックシェルフです。
・ポール径は19mmです。

ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルラックミニ(ポール径19)ブックシェルフのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラックミニ(ポール径19)ブックシェルフ
軽量ラック(100kgタイプ・高さ2100mm)
ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm
ルミナス ビニールシート OPSシリーズ シェルフ隙間解消 ポール径19mm
メタルラック(ポール径25) 910
ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)アイリスオーヤマルミナス(ドウシシャ)
通常価格7,203-15,3346,542 -1,056 -12,105 -1,748 -
通常出荷日6日目〜4日目2日目3日目1日目3日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)-軽量タイプオプション--
材質スチールスチール-その他--
連結タイプ単体型単体型----
奥行(mm)275450-345--
均等積載量(kg/段)75100----
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト