ファクトリーサプライ用品技術窓口
ヒシ
S型コンテナ(容量78.7L)
通常価格(税別):8077円~
通常出荷日:1日目
岐阜プラスチック工業
B型プラテナ
岐阜プラスチック工業
通常価格(税別):2387円~
通常出荷日:7日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #22Bフタ 透明
通常価格(税別):2810円~
通常出荷日:8日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
サカエ
ハニーケースII(樹脂ボックス)
サカエ
通常価格(税別):180899円~
通常出荷日:3日目 ~
アステージ
ラリーコンテナ RL
アステージ
通常価格(税別):688円~
通常出荷日:1日目 ~
サカエ
ハニーケース2(樹脂ボックス・転倒防止脚付)
通常価格(税別):176120円~
通常出荷日:3日目
蝶プラ工業
蝶プラ デスコS1
蝶プラ工業
通常価格(税別):1400円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ【12個入り】
通常価格(税別):15264円~
通常出荷日:3日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~