ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メタルラックミニ用トレー 200×200×33

通常単価(税別)
1,078
税込単価
1,186
通常出荷日:1日目

【特長】・メタルミニ専用のトレーです。【商品仕様】・奥行(mm):200・支柱径(mm):25・耐荷重...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ:間口×奥行×高さ (mm)
    200×200×33
  • 支柱径 (mm)
    25
  • 耐荷重 (kg)
    3
  • JANコード
    4905009153237
  • トラスココード
    513-4480
  • 適合商品
    メタルラック19Φ
  • 詳細タイプ
    トレー
  • 質量(g)
    530.000
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ仕上げ
  • 材質3
    棚板固定部品:ABS樹脂
  • 材質
    スチール、ABS樹脂
  • セット内容・付属品
    棚板固定部品1組
  • 適合パイプ径 (mm)
    19
  • 表面処理
    クロムメッキ仕上げ

ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MM-22PT
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MM-22PTの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)
200×200×33
支柱径(mm)
25
耐荷重(kg)
3
JANコード
4905009153237
トラスココード
513-4480
適合商品
メタルラック19Φ
詳細タイプ
トレー
質量(g)
530.000
材質1
スチール
材質2
表面処理:クロムメッキ仕上げ
材質3
棚板固定部品:ABS樹脂
材質
スチール、ABS樹脂
セット内容・付属品
棚板固定部品1組
適合パイプ径(mm)
19
表面処理
クロムメッキ仕上げ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-22PT
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,078
( 1,186 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルミニ専用のトレーです。
【商品仕様】
・奥行(mm):200
・支柱径(mm):25
・耐荷重(kg):3
・長さ(mm):33
・幅(mm):200
・高さ(mm):33
・適合:メタルラック19Φ
・適合パイプ径:19mm
・JANコード:4905009153237
・トラスココード:513-4480
・質量:530g
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:クロムメッキ仕上げ
・ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・棚板固定部品1組

ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS メタルラックミニ用トレー 200×200×33の型番MM-22PTのページです。 型番MM-22PTに関する仕様情報を記載しております。
IRIS メタルラックミニ用トレー 200×200×33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS メタルラックミニ用トレー 200×200×33
メタルラック用スライドトレー
メタルラックミニ用棚板
軽中量ラック 200㎏タイプ
IRIS メタルラック用マウストレー 250×250×40
350mm メタルラックミニ用棚板
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマミスミアイリスオーヤマエスコ
通常価格1,0785,484 -1,633 -11,046 -1,3252,216 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目2日目1日目
商品タイプその他その他棚板-その他棚板
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)200×200×33---250×250×40-
支柱径(mm)252519-25-
耐荷重(kg)38--5-
JANコード4905009153237---4905009197422-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト