17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バノック ミニ-LOX ナチュラル (10000本入) MLX
  • バノック ミニ-LOX ナチュラル (10000本入)

バノック ミニ-LOX ナチュラル (10000本入)【10000個入り】

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:6日目

【特長】・ブランドタグの取り付けに最適です。【用途】・値札、タグの取り付けに。【商品仕様】・5cm・ト...

詳細を確認

型番:

MLX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10000個入り)

MLXの仕様・寸法情報

商品タイプ
細針機用オプション
その他
オプション
長さ(mm)
50
半透明
トラスココード
868-2941
JANコード
4994415029007
質量(g)
450
材質1
ポリプロピレン
ピン長さ(mm)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MLX
最小発注数量
1パック

10000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブランドタグの取り付けに最適です。
【用途】
・値札、タグの取り付けに。
【商品仕様】
・5cm
・トラスココード:868-2941
・質量:450g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バノック ミニ-LOX ナチュラル (10000本入)の型番MLXのページです。 型番MLXに関する仕様情報を記載しております。
バノック ミニ-LOX ナチュラル (10000本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バノック ミニ-LOX ナチュラル (10000本入)
バノック LOX #3 ナチュラル (10000本入)
バノック ミニ糸LOX #12 黒 (5000本入)
タグ付けファスナー V-LOX
バノック PIN SU-3mm (10000本入)
バノック LLV-LOX300 (5000本入)
メーカーバノックバノックバノックバノックバノックバノック
通常価格12,0006,488 -25,9516,083 -10,16312,164
通常出荷日6日目4日目〜4日目5日目6日目6日目
商品タイプ細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
長さ(mm)50-----
半透明---半透明乳白
トラスココード868-2941---868-3029-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

細針機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト