17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイカロンE
  • マイカロンE

マイカロンE

通常単価(税別)
395493
税込単価
435542
通常出荷日:4日目

【特長】・カラフルで手軽な汎用玉巻紐です。【用途】・一般包装用に。

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

RoHS?最小発注数量
126-6723
4950886261018
6
1個
126-8201
4950886261032
6
1個
126-8223
4950886261056
6
1個
107-7412
4950886261063
6
1個
126-8230
4950886261025
6
1個
126-8237
4950886261049
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395
( 435 )
4日目
493
( 542 )
4日目
395
( 435 )
4日目
395
( 435 )
4日目
395
( 435 )
4日目
395
( 435 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルで手軽な汎用玉巻紐です。
【用途】
・一般包装用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイカロンEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイカロンE
ジョビー#352kg
マイカポリベル#24
マイカロープ#3A
ジョビー#282kg
マイカロンF
メーカー石本マオラン石本マオラン石本マオラン石本マオラン石本マオラン石本マオラン
通常価格395-1,576 -1,6571,0991,686413 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質ポリプロピレン(PP)----ポリプロピレン(PP)
長さ(m)約300約3000500300約3600約500
質量(g)300.0002000.01400.01000.02000.0320.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
標準幅(mm)約70約4014約4約35-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト