17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネット付ポケットレベル ML-13

マグネット付ポケットレベル

通常単価(税別)
2,450
税込単価
2,695
通常出荷日:7日目

【特長】・電設・内装工事に重宝な協力マグネット付ポケットタイプです。・4本目盛入です。・ハンドストラッ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    130
  • マグネット
    底面のみ
  • 高さ (mm)
    47
  • 厚み (mm)
    18
  • 精度
    ±1.50mm/m=±0.0859°
  • 感度
    0.5mm/m=0.0286°
  • JANコード
    4993711540216
  • トラスココード
    851-1426
  • 質量 (g)
    95
  • 本体材質
    ABS樹脂、アルミ
  • 気泡管材質
    樹脂

型番:

ML-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ML-13の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
水平器
長さ(mm)
130
マグネット
底面のみ
高さ(mm)
47
厚み(mm)
18
精度
±1.50mm/m=±0.0859°
感度
0.5mm/m=0.0286°
JANコード
4993711540216
トラスココード
851-1426
質量(g)
95
本体材質
ABS樹脂、アルミ
気泡管材質
樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ML-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450
( 2,695 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電設・内装工事に重宝な協力マグネット付ポケットタイプです。
・4本目盛入です。
・ハンドストラップ付です。
・感度0.5mm/m=0.0286°です。
【用途】
・95

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネット付ポケットレベルの型番ML-13のページです。 型番ML-13に関する仕様情報を記載しております。
マグネット付ポケットレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット付ポケットレベル
配水管芯出しレベル
防水型デジタル水平器
“プロテクトアーマー”
樹脂製水平器"ぴったんこレベル"
ポケット水平器 マグネット付 SB-13/SW-13
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所
通常価格2,4507,47114,4452,2662,9532,647 -
通常出荷日7日目4日目1日目1日目1日目9日目
校正証明書----
商品タイプ水平器----水平器
長さ(mm)130220230100-130
マグネット底面のみなし1か所1か所-底面のみ
高さ(mm)47566042-47

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト