ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

マグネット付拡大鏡

マグネット付拡大鏡 ML1000
通常単価(税別)
10,90010,496
税込単価
11,99011,546
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・100mmの大口径レンズを使用したフレキシブルチューブ付

型番:

ML1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ML1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
2
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
100
取付タイプ
マグネット式フレキシブルアーム
トラスココード
848-1741
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ML1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,90010,496
( 11,546 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100mmの大口径レンズを使用したフレキシブルチューブ付

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネット付拡大鏡の型番ML1000のページです。 型番ML1000に関する仕様情報を記載しております。
マグネット付拡大鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット付拡大鏡
マグネット・ルーペ   
ルーペ マグネットスタンドタイプ
LED照明拡大鏡 マグネットスタンド式 SKKL-MSシリーズ
クランプ付マグネットスタンド MLシリーズ
作業用ミラー マグネット付 直径:57mm
メーカーノガ・ウォーターズ東海産業京葉光器オーツカ光学アズワンエスコ
通常価格10,9001,20034,516 -38,782 -9,250 -4,010
通常出荷日6日目3日目8日目10日目1日目1日目
商品タイプスタンドルーペカップルーペスタンドルーペスタンド式照明拡大鏡-点検鏡
倍率(倍)25---等倍
ライト有無LEDライト有LEDライト有--
スケール有無---
レンズ寸法(mm)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト