17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンステージ 移動式室内足場 MKT-1750

コンステージ 移動式室内足場

通常単価(税別)
383,235
税込単価
421,559
通常出荷日:6日目

【特長】・折りたたみ式のアルミ製移動式室内足場です。【用途】・大型工事現場、工場など

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 最大使用質量 (kg)
    200
  • 天板高さ (m)
    1.75
  • トラスココード
    851-5192
  • 質量(g)
    65000
  • 材質1
    アルミ
  • JANコード
    4984842509999
  • 天板寸法(mm)
    1100×1785
  • 仮設工業会
    認定品

型番:

MKT-1750
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MKT-1750の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最大使用質量(kg)
200
天板高さ(m)
1.75
トラスココード
851-5192
質量(g)
65000
材質1
アルミ
JANコード
4984842509999
天板寸法(mm)
1100×1785
仮設工業会
認定品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MKT-1750
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
383,235
( 421,559 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式のアルミ製移動式室内足場です。
【用途】
・大型工事現場、工場など

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンステージ 移動式室内足場の型番MKT-1750のページです。 型番MKT-1750に関する仕様情報を記載しております。
コンステージ 移動式室内足場のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンステージ 移動式室内足場
アルミ製脚部伸縮式足場台 DRS-Cシリーズ
足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSWB
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSB-1000
Proシリーズ 足場台 DL
メーカーナカオ長谷川工業ナカオ長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格383,23514,087 -40,211 -29,42525,64452,800 -
通常出荷日6日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他脚部伸縮タイプ天板・脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ
最大使用質量(kg)200100100100100120
天板高さ(m)1.75--1.01~1.230.65~0.960.65~0.96
トラスココード851-5192-----
質量(g)65000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト