17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SHUZUI フォークリフトスケール マーキュリー2 SS製 2.5T MK-2

SHUZUI フォークリフトスケール マーキュリー2 SS製 2.5T

通常単価(税別)
987,819
税込単価
1,086,601
通常出荷日:5日目

【特長】・運ぶと当時に計量出来ます。・既存のフォークリフトに取付可能です。(要打合せ)・取引証明にも使...

詳細を確認

型番:

MK-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
フォークリフト
トラスココード
838-4444
材質1
スチール
質量(g)
124000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
987,819
( 1,086,601 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・運ぶと当時に計量出来ます。
・既存のフォークリフトに取付可能です。(要打合せ)
・取引証明にも使用出来ます。
【用途】
・計量しながら移動できるので作業時間の削減を実現します。
【商品仕様】
・フォークリフトスケール
・国家検定対応
・トラスココード:838-4444
・質量:124kg
【材質/仕上】
・スチール

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SHUZUI フォークリフトスケール マーキュリー2 SS製 2.5Tの型番MK-2のページです。 型番MK-2に関する仕様情報を記載しております。
SHUZUI フォークリフトスケール マーキュリー2 SS製 2.5Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SHUZUI フォークリフトスケール マーキュリー2 SS製 2.5T
ロードメーター SJ2-5-500
Uフレームスケール"ニューダービー"(スチールタイプ)
Uフレームスケール“ニューダービーM”(アルミタイプ)
250g(2.5g) レタースケール
密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ
メーカー守隨本店守隨本店守隨本店守隨本店エスコエー・アンド・デイ
通常価格987,8192,160,000285,098 -367,258 -1,88081,247 -
通常出荷日5日目1日目14日目〜1日目1日目5日目
商品タイプフォークリフト-----
トラスココード838-4444-----
材質1スチール-----
質量(g)124000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フォークリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト