17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石本 マイカーキープ16mm1万個入 MK-16

石本 マイカーキープ16mm1万個入【10000個入り】

通常単価(税別)
25,986
税込単価
28,585
通常出荷日:4日目

【特長】・PPバンド用ストッパーです。【用途】・一般包装用に。【商品仕様】・適用バンド幅(mm):16...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    PPバンド用ストッパー
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4950886251118
  • トラスココード
    868-7701
  • 質量(g)
    2.2

型番:

MK-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10000個入り)

MK-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
PPバンド用ストッパー
材質1
ポリプロピレン(PP)
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4950886251118
トラスココード
868-7701
質量(g)
2.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK-16
最小発注数量
1パック

10000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,986
( 28,585 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPバンド用ストッパーです。
【用途】
・一般包装用に。
【商品仕様】
・適用バンド幅(mm):16
・1000ケ入/PE袋
・JANコード:4950886251118
・トラスココード:868-7701
・質量:2.2g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石本 マイカーキープ16mm1万個入の型番MK-16のページです。 型番MK-16に関する仕様情報を記載しております。
石本 マイカーキープ16mm1万個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石本 マイカーキープ16mm1万個入
麻入紙ひも
自動結束機用紐 ジョビーR
自動結束機用紐 ジョビー
ひもマイカロンミニ
石本 マイカーキープ12mm1万個入
メーカー石本マオラン石本マオラン石本マオラン石本マオラン石本マオラン石本マオラン
通常価格25,9866482,668 -1,92873626,267
通常出荷日4日目2日目1日目〜1日目1日目4日目
商品タイプPPバンド用ストッパー----PPバンド用ストッパー
材質1ポリプロピレン(PP)----ポリプロピレン(PP)
グリーン購入法適合品適合----適合
JANコード4950886251118-----
トラスココード868-7701----868-7700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PPバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト