17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メルトマーク屋外対応型不可逆性【50個入り】

通常単価(税別)
5,2905,500
税込単価
5,8196,050
通常出荷日:4日目

【特長】・指示温度以上でインジケータが白色から赤色に変色し、温度上昇が一目でわかります。・変色後は元に...

詳細を確認
  • 原色
  • 変色後色
  • エレメントサイズ(φmm)
    5
  • シートサイズ(mm)
    15×35
  • 質量(g)
    24.000
  • 材質1
    ポリプロピレンフィルム
  • 材質2
    示温エレメント
  • 材質3
    粘着剤
  • 材質4
    裏紙
  • シールサイズ(mm)
    15×35
  • 測定精度
    ±2℃

ご注意

  • 保存中の変色を防ぐため、保管温度をお守り下さい。(MK-15、20:0℃以下、MK-25、30:10℃以下)
  • 客先直送製品となります。
  • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。
  • 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。
  • ご購入後は、1年を目安にご使用下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

変色温度(℃)

最小発注数量
4582130422786
838-5068
15
1パック

50個入り

4582130422793
838-5069
20
1パック

50個入り

4582130422809
838-5070
25
1パック

50個入り

4582130422816
838-5071
30
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,290
( 5,819 )
4日目
5,290
( 5,819 )
4日目
5,290
( 5,819 )
4日目
5,500
( 6,050 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指示温度以上でインジケータが白色から赤色に変色し、温度上昇が一目でわかります。
・変色後は元に戻らない不可逆タイプ。温度上昇の履歴を確認できます。
・裏面に粘着剤付きのため、貼付するだけで簡単に使用できます。
【用途】
・低温輸送時の温度管理に。
・倉庫内の温度確認。
・医薬品試薬等の流通・保管状態の確認。
【材質】
・ポリプロピレンフィルム
・示温エレメント
・粘着剤
・裏紙

ご注意

  • 保存中の変色を防ぐため、保管温度をお守り下さい。(MK-15、20:0℃以下、MK-25、30:10℃以下)
  • 客先直送製品となります。
  • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。
  • 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。
  • ご購入後は、1年を目安にご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メルトマーク屋外対応型不可逆性のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メルトマーク屋外対応型不可逆性
"組合せサーモラベル(R)TB"(可逆性+不可逆性)
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)
サーモプルーフG-1(不可逆性)
サーモクレヨン(R)M(不可逆性)
メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業
通常価格5,290-7,768 -5,185 -5,449 -7,5902,600
通常出荷日4日目1日目1日目4日目〜4日目4日目
原色-淡黄--
変色後色その他その他その他
エレメントサイズ(φmm)51121.510×6-
シートサイズ(mm)15×3530×308×205×510×3710φ×75(全体)
質量(g)24.00020.0005.0008.0006.00024.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト