17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天昇 麺コンテナー  MK-1-O

天昇 麺コンテナー

通常単価(税別)
2,412
税込単価
2,653
通常出荷日:8日目

中華そばやうどん等、麺類の保管、搬送や加熱用といった過酷な使用条件をクリアする製麺用プラスチックコンテ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番:

MK-1-O
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK-1-Oの仕様・寸法情報

商品タイプ
メッシュコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン
オレンジ
内寸間口(mm)
563
内寸奥行(mm)
358
内寸高さ(mm)
72
色詳細
-
サイズ(mm)
上部外寸:603×396×90
出荷単位(個)
10
質量(g)
920
適合カード差し(別売)
-
-
-

絞り込み条件

  • 内寸間口(mm)

  • 内寸奥行(mm)

  • 内寸高さ(mm)

  • 色詳細

  • サイズ(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK-1-O

内寸間口

(mm)

内寸奥行

(mm)

内寸高さ

(mm)

色詳細

サイズ

(mm)

質量

(g)

適合カード差し(別売)

最小発注数量
オレンジ
563
358
72
-
上部外寸:603×396×90
920
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,412
( 2,653 )
8日目

詳細情報

基本情報

中華そばやうどん等、麺類の保管、搬送や加熱用といった過酷な使用条件をクリアする製麺用プラスチックコンテナーです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天昇 麺コンテナー の型番MK-1-Oのページです。 型番MK-1-Oに関する仕様情報を記載しております。
天昇 麺コンテナー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天昇 麺コンテナー
大型せいろう#1800
イカナゴケース
バンジュウP-W1
トレーコンテナー
リス エッグコンテナーE
メーカー三甲三甲三甲三甲岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格2,41214,781 -4923,6002,539 -3,071 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目〜7日目
商品タイプメッシュコンテナその他メッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナ
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリエチレン
出荷単位(個)1055010--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト