17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー MK-0608 インパクトスタッドリムーバー(S) MK-0608

ハスコー MK-0608 インパクトスタッドリムーバー(S)

通常単価(税別)
23,737
税込単価
26,111
通常出荷日:4日目

【特長】・可能な限り、本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にしました。【用途】・インパク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-6040
  • JANコード
    4580372202838
  • 質量(g)
    215
  • 品名
    インパクトスタッドリムーバー

型番:

MK-0608
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK-0608の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-6040
JANコード
4580372202838
質量(g)
215
品名
インパクトスタッドリムーバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK-0608
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,737
( 26,111 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可能な限り、本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にしました。
【用途】
・インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバー。
【商品仕様】
・適応スタッドボルトサイズ:6mm~8mm
・JANコード:4580372202838
・トラスココード:853-6040
・質量:215g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー MK-0608 インパクトスタッドリムーバー(S)の型番MK-0608のページです。 型番MK-0608に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー MK-0608 インパクトスタッドリムーバー(S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー MK-0608 インパクトスタッドリムーバー(S)
ハスコー マグネットハブキャップ MH-916S
ハスコー ネジ山修正ダイス HD-1824S
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー インナーナットプーラー
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格23,73731,99663,90037,427276,28561,704
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツールエンジン関連タイヤ関連タイヤ関連
トラスココード853-6040853-6039853-5947853-5900814-5121853-5964
JANコード458037220283845803722028214580372201398458037220059945803722022724580372201510
質量(g)2157305201220105102740
品名インパクトスタッドリムーバー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト