17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京パック MJProニトリルグローブPF M MJPNM

東京パック MJProニトリルグローブPF M【20個入り】

通常単価(税別)
1,664
税込単価
1,830
通常出荷日:4日目

【特長】・広範囲をカバーする厚手タイプです。・長さ30cmなのでしっかり腕をカバーします。・従来のニト...

詳細を確認
  • 使用用途
    品質管理用
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • サイズ
    M
  • トラスココード
    868-4233
  • JANコード
    4948278044615
  • 質量(g)
    580
  • 材質1
    ニトリルゴム(NBR)
  • 手のひら周り(cm)
    9.50
  • 全長(cm)
    30.0
  • 中指長さ(cm)
    8.0
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • 食品衛生法
    適合
  • ブルー

型番:

MJPNM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

製品特長・仕様

東京パック MJProニトリルグローブPF M 製品特長・仕様

MJPNMの仕様・寸法情報

使用用途
品質管理用
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
M
トラスココード
868-4233
JANコード
4948278044615
質量(g)
580
材質1
ニトリルゴム(NBR)
手のひら周り(cm)
9.50
全長(cm)
30.0
中指長さ(cm)
8.0
粉(あり・なし)
なし
食品衛生法
適合
ブルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MJPNM
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,664
( 1,830 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲をカバーする厚手タイプです。
・長さ30cmなのでしっかり腕をカバーします。
・従来のニトリルよりも厚いタイプなので激しい作業に適しています。
・左右兼用タイプなので経済的です。
【用途】
・盛付等の食品加工作業に。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:M
・全長(cm):30.0
・手のひら周り(cm):9.50
・中指長さ(cm):8.0
・粉なし
・JANコード:4948278044615
・トラスココード:868-4233
・質量:580g
【材質/仕上】
・ニトリルゴム(NBR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京パック MJProニトリルグローブPF Mの型番MJPNMのページです。 型番MJPNMに関する仕様情報を記載しております。
東京パック MJProニトリルグローブPF Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京パック MJProニトリルグローブPF M
東京パック MJProニトリルグローブPF S
東京パック MJProニトリルグローブPF L
東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ブルー S
シンガー シンガープラスチック手袋PF M (100枚入)
シンガープラスチック手袋PF
メーカー東京パック東京パック東京パック東京パック宇都宮製作宇都宮製作
通常価格1,6641,6641,6641,1941,001969
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目6日目
使用用途品質管理用品質管理用使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムその他塩化ビニール塩化ビニール
サイズMSLSM-
トラスココード868-4233868-4234868-4232836-3706--
JANコード4948278044615494827804460849482780446224948278020145--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト