17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

STS 反射プリズム MINI-2000Cセット MINI2000CSET

STS 反射プリズム MINI-2000Cセット

通常単価(税別)
71,238
税込単価
78,362
通常出荷日:6日目

【特長】・基本のプリズムに三脚とピンポール、コーナーアダプターが付いたピンポールプリズムセット・上・下...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095100720
  • トラスココード
    807-2593
  • 質量 (g)
    3000
  • セット内容・付属品
    きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター

型番:

MINI2000CSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MINI2000CSETの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095100720
トラスココード
807-2593
質量(g)
3000
セット内容・付属品
きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MINI2000CSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,238
( 78,362 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本のプリズムに三脚とピンポール、コーナーアダプターが付いたピンポールプリズムセット
・上・下・左・右・前・後が自由自在です。
・ピンポールをつけた状態のプリズム仰角が大幅にアップします。
【用途】
・測量。
【商品仕様】
・反射プリズムMINI-2000Cセット
・JANコード:4514095100720
・トラスココード:807-2593
・質量:3kg
【セット内容/付属品】
・きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STS 反射プリズム MINI-2000Cセットの型番MINI2000CSETのページです。 型番MINI2000CSETに関する仕様情報を記載しております。
STS 反射プリズム MINI-2000Cセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS 反射プリズム MINI-2000Cセット
STS 反射プリズム MINI-2000Aセット
STS 反射プリズム MINI-2000Bセット
STS 反射プリズム MINI-2000Dセット
STS 反射プリズム ST-5型Cセット
STS 反射プリズム ST-5型Aセット
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格71,23853,76238,21943,69871,23859,735
通常出荷日6日目6日目7日目7日目6日目4日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
JANコード451409510072045140951001334514095100157451409510073745140951007444514095100140
トラスココード807-2593807-2591807-2592807-2594807-2627807-2625
質量(g)30003000194100030003000
セット内容・付属品きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプタープリズム三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター、測点スタンド、測点アダプタープリズム用ケース、プリズム、チルトホルダーピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプターきりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプタープリズム三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター、測点スタンド、測点アダプター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト