17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メイホー ミニケース 透明 MINI-TM

メイホー ミニケース 透明

  • 商品タイプ
    その他
  • 間口 (mm)
    120
  • 奥行 (mm)
    92
  • 高さ (mm)
    25
  • 詳細タイプ
    ミニケース
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    115×80×20
  • 最大コマ数
    6
  • クリア
  • コマ数
    5
  • JANコード
    4963189200448
  • トラスココード
    735-8679
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    蓋:スチロール(PS)
  • 質量 (g)
    40.4

型番:

MINI-TM
解除
    数量:

    MINI-TMの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    間口 (mm)
    120
    奥行 (mm)
    92
    高さ (mm)
    25
    詳細タイプ
    ミニケース
    有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
    115×80×20
    最大コマ数
    6
    クリア
    コマ数
    5
    JANコード
    4963189200448
    トラスココード
    735-8679
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    材質2
    蓋:スチロール(PS)
    質量(g)
    40.4

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MINI-TM
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    87
    ( 96 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。
    ・ピルケースとしても使用可能です。
    【用途】
    ・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
    【商品仕様】
    ・色:クリア
    ・外寸(mm)間口×奥行×高さ:122×80×26
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:116×73×22
    ・JANコード:4963189200448
    ・トラスココード:735-8679
    ・質量:40.4g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    ・蓋:スチロール樹脂(PS)

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メイホー ミニケース 透明の型番MINI-TMのページです。 型番MINI-TMに関する仕様情報を記載しております。
    メイホー ミニケース 透明のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メイホー ミニケース 透明
    メイホー ミニハンター
    ミニケース KP-04
    パーツボックス Zタイプ 透明ブルー
    パーツボックス Zタイプ(フタ付) 透明ブルー
    メイホー マルチケースOL
    メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)エンジニアサカエサカエメイホー(明邦化学工業)
    通常価格87115168677 -1,251 -453
    通常出荷日6日目6日目1日目3日目3日目4日目
    商品タイプその他ポケットその他ポケットポケット-
    間口 (mm)120122外寸:120,内寸:115---
    奥行 (mm)9280外寸:92,内寸:79---
    高さ (mm)2526外寸:25,内寸:20---
    詳細タイプミニケース固定仕切----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました