17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バノック ミニ糸LOX #12 黒 (5000本入)

バノック ミニ糸LOX #12 黒 (5000本入)【5000個入り】

通常単価(税別)
25,951
税込単価
28,546
通常出荷日:4日目

【特長】・ブランドタグの取り付けに最適です。【用途】・ブランドタグ、下げ札の取り付けに。【商品仕様】・...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

ピン長さ(mm)

ループ長さ(mm)

最小発注数量
868-1884
4994415027577
480.000
60
-
1パック

5000個入り

ライトグレー
868-1885
4994415027553
480.000
60
60
1パック

5000個入り

868-1882
4994415027584
540.000
120
120
1パック

5000個入り

ライトグレー
868-1883
4994415027560
540.000
120
120
1パック

5000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,951
( 28,546 )
4日目
25,951
( 28,546 )
4日目
25,951
( 28,546 )
4日目
25,951
( 28,546 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブランドタグの取り付けに最適です。
【用途】
・ブランドタグ、下げ札の取り付けに。
【商品仕様】
・12cm
・トラスココード:868-1882
・質量:540g
【材質/仕上】
・樹脂部:ポリプロピレン
・糸部:ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バノック ミニ糸LOX #12 黒 (5000本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バノック ミニ糸LOX #12 黒 (5000本入)
糸LOX #12 ベージュ (5000本入)
バノック ファス糸ループ #13 黒 (5000本入)
バノック 太糸LOX #20 ベージュ (2000本入)
バノック ミニ-LOX ナチュラル (10000本入)
タグ付けファスナー V-LOX
メーカーバノックバノックバノックバノックバノックバノック
通常価格25,95128,113 -30,00022,491 -12,0006,083 -
通常出荷日4日目5日目5日目5日目〜6日目5日目
商品タイプ細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション
材質1樹脂部:ポリプロピレン樹脂部:ポリプロピレン樹脂部:ポリプロピレン樹脂部:ポリプロピレンポリプロピレン-
材質2糸部:ポリエステル糸部:ポリエステル糸部:ポリエステル---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

細針機カテゴリの売れ筋ランキング