17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

交換コテ先(T30シリーズ)
白光
カラー棚受
八幡ねじ
サービスボードセット内容品
TONE
グット 替銅こて先SB型MI-6用 MI-6T-SB

グット 替銅こて先SB型MI-6用

通常単価(税別)
310
税込単価
341
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・軸径(mm):4・軸径(mm):4・こて先(mm):R0.25・MI-6用替えこて先・J...

詳細を確認

型番:

MI-6T-SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MI-6T-SBの仕様・寸法情報

こて先形状
B型
適応こて
MI-6-6V、MI-6-12V
こて先端R(mm)
0.25
こて先長さ(mm)
11

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MI-6T-SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310
( 341 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径(mm):4
・軸径(mm):4
・こて先(mm):R0.25
・MI-6用替えこて先
・JANコード:4975205550499
・トラスココード:849-8097
・質量:6g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グット 替銅こて先SB型MI-6用の型番MI-6T-SBのページです。 型番MI-6T-SBに関する仕様情報を記載しております。
グット 替銅こて先SB型MI-6用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グット 替銅こて先SB型MI-6用
グット 替こて先SB型RX802/852AS用
銅こて先 T-6B
グット 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS
グット 替こて先B型PX4用
銅こて先 T/TD シリーズ T-48B
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格3101,6002564,1251,000171
通常出荷日7日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
こて先形状B型B型B型B型B型B型
適応こてMI-6-6V、MI-6-12VRX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GASSR-60RX-80GAS、RX-81GASPX-401SR-20、SR-30、SR-40
こて先端R(mm)0.250.150.50.10.60.5
こて先長さ(mm)1191362010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト