17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 MHP-50-PVC
  • KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製

KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製

通常単価(税別)
95,766
税込単価
105,343
通常出荷日:7日目

【特長】・小型なので省スペース設計の装置組込みに最適です。【用途】・酸、アルカリなどの薬液注入。・食品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドライ式
  • 吐出量 (l/min)
    0.05/0.06(50/60Hz)
  • トラスココード
    851-0107
  • 質量(g)
    4500.0
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 電圧
    100/200(V) 15/25(W) 屋内型
  • 最高吐出圧力(MPa)
    1.5
  • 吐出量(ml/min)
    50/60(50/60Hz)
  • 接続
    Φ6×Φ11ホース

型番:

MHP-50-PVC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MHP-50-PVCの仕様・寸法情報

商品タイプ
ドライ式
吐出量(l/min)
0.05/0.06(50/60Hz)
トラスココード
851-0107
質量(g)
4500.0
材質1
ポリ塩化ビニル(PVC)
電圧
100/200(V) 15/25(W) 屋内型
最高吐出圧力(MPa)
1.5
吐出量(ml/min)
50/60(50/60Hz)
接続
Φ6×Φ11ホース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHP-50-PVC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,766
( 105,343 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型なので省スペース設計の装置組込みに最適です。
【用途】
・酸、アルカリなどの薬液注入。
・食品工場、簡易水道、ビル、プールなどの塩素滅菌。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製の型番MHP-50-PVCのページです。 型番MHP-50-PVCに関する仕様情報を記載しております。
KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製
KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製
KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 0.5MPa
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 1.5MPa
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.5MPa
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格95,766135,060107,43380,97195,528118,874
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプドライ式ドライ式電動式ドライ式ドライ式ドライ式
吐出量(l/min)0.05/0.06(50/60Hz)0.05/0.06(50/60Hz)5~500.015/0.018(50/60Hz)0.05/0.06(50/60Hz)0.015/0.018(50/60Hz)
トラスココード851-0107851-0106851-0105851-0019851-0023851-0018
質量(g)4500.04500.0-4500.04500.04500.0
材質1ポリ塩化ビニル(PVC)ふっ素樹脂(PTFE)接液材質:アクリルポリ塩化ビニル(PVC)ポリ塩化ビニル(PVC)ふっ素樹脂(PTFE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト